原子力産業向けクイックリリースカップリングADS

最適な安全性を念頭に置き設計された弊社のADSカップリングは、信頼性の高い取り外し時のホースあばれ防止技術(ISO 4414に準拠)を特長としています。また、当カップリングは生産性最適化のために直線的な空気の流れを実現し、特殊な耐食構造により放射線環境に対する理想的なソリューションとなっています。

用途: 大型圧縮空気装置の接続用配管の駆動、分配流路の供給、原子力発電所内の建物、機械、補助装置、および原子炉における携帯用濾過装置。

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 11
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

流体

圧縮空気

素材

  • ステンレス鋼製ソケットボディおよびバルブ
  • 防食処理済み熱処理鋼製の制御スリーブ
  • 熱処理鋼製の大型ロックボタン
  • ニトリル製シール
  • 熱処理および研磨済みクロム合金製接続プラグ

その他の特徴

  • 色分けによる識別(白黒の縞模様)
  • オプションで南京錠が備わったソケット
  • オプションでストーブリ製溶接ナットをソケットに取り付け可能

*製品と使用条件によって異なります