大流量セーフティクイックリリース・カップリングADS

大流量回路専用のADSカップリングは、効率が良く安全な圧縮空気供給に大きく役立ちます。内部構造と使用する高品質の素材により、完全で耐久性の高い気密性を保証します。

アプリケーション:
 配管、大口径フレキシブルホース、マニフォールド、大型空気圧工具、プレス機および工作機械などの空気圧制御機械への接続。原子力産業での圧縮空気アプリケーションのための専用タイプもご利用可能です。

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 11~19
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

流体

圧縮空気

素材

  • ステンレス製ソケットボディ
  • 研磨済み硬化クロム合金製プラグ
  • 硬化鋼製の押しボタン

その他の特徴

特定の耐食要件に適合するステンレス鋼製アダプターを備えたIAバージョンもございます

*製品と使用条件によって異なります