エアコン用流体向けクイックカップリング
車両およびエアコン装置用簡易接続ソリューション

ストーブリ製クイックリリースカップリングは、冷却装置システムにおいて、回路への冷媒を再充填することなく頻繁な着脱操作を可能にします。耐久性に優れた製品は、気密性とネジ式ロッキング機構、人間工学に基づく凸型ロックボタンなどを特徴としています。使用が容易なので、特別な有資格保守員なしでも排出と充填が可能です

RPE – HFO 1234yf 冷却材充填用

DN (mm) : 12~13
最高許容圧力 PS(bar)*: 15

RPE – R-134a 冷却材充填用

DN (mm) : 11~14
最高許容圧力 PS(bar)*: 15

*製品と使用条件によって異なります