マルチカップリング SPC

連続した射出用に設計されているので、SPCプレートはコンパクトで大流量に対応します。回路は側面のチューブや固定プレート底面に直接接続することができます。フラットフェイス設計により、接続および切り離しの時に流体がカイロの外に゛ることはありません

アプリケーション: バルブゲートの油圧制御回路の一括接続および、射出回路の閉合

技術仕様

  • 内径(mm):3から5まで
  • 最大稼働圧力(bar)*:100barまで

流体

油圧オイル

素材

  • 詳細は弊社へお問い合わせください

その他の特徴

  • 近接センサー付き(オプション)

*製品と使用条件によって異なります


SPCマルチカップリングカタログダウンロード

英語(米)
英語(英)

オンラインデモンストレーション

Get the Flash Player to see this animation/video.