熱制御回路一括接続用 RMI

    RMIプレートは、一回の接続動作ですべての温度調節用回路を安全に接続する手段をご提供いたします。接続エラーや類似のプレートとの誤接続によるトラブルを回避するよう設計されています。お客様個別のアプリケーションに合わせて、カップリングの数や直径の選択など個別設計が可能です
      アプリケーション: 射出形成用温度制御回路モールドの一括接続

    技術仕様

    • 内径(mm):6から16まで
    • 最大稼働圧力(bar)*:16barまで

    流体

    • 冷却水、冷却オイル、冷却液

    素材

    材質については弊社までお問い合わせください

    *製品と使用条件によって異なります