REPモジュラーコネクタ、集中型電気接続用

REPコネクタは、2、3、または4か所のハウジングを備えた先付けプレートを特徴とするモジュール式ソリューションをお客様に提供します。このコネクタの調節可能な設計により、オスまたはメスの電気の差し込みを固定式または移動式プレートに取り付けることが可能となります。3種類の差込口(直線または90度)により、REPコネクタは迅速でスムーズな取付けが可能となっております。回路の反転を防止する設計には、プレートの誤接続のリスクを取り除くためのピンによるプレート識別機能が備わっています

用途: あらゆる産業/テストベンチにおける処理装置の電気接続

Ø 1.5~6mmのコンタクト、熱電対、同軸ケーブル、および光ファイバー

技術仕様

  • コンタクトの直径(mm): 1.5~6

エネルギー

電気

構造

詳細は弊社までお問い合わせください