HTM高温対応マニュアルプレート

プラスチック成形および合成素材における特殊な要求を満たすため、ストーブリは温調用に300℃の高温にも耐え、新しいHTIカップリングを装備したマニュアルプレートを開発しました。コントロールレバーにより迅速で安全なエネルギーの集中接続を実現します。流路に妨げがなく、大変なメンテナンス作業や、操業停止を必要としないことがプラスチック産業における本当の強みとなります

用途: プラスチック産業における射出成型機の金型の温度調整または冶金(ダイカスト、鉄、および鋼)、ガラス、合成素材、アルミニウムダイカスト、およびマグネシウムダイカストなどに使用する伝熱流体

技術仕様

  • 内径(mm):9から12まで
  • 最大稼働圧力(bar)*:12barまで

流体

  • 伝熱流体

構造

  • ソケットおよびプラグ – ステンレス鋼
  • プレート – 鋼

その他の特徴

  • プラグ用にフルオロカーボン(JV)製またはパーフルオロカーボン(JK)製の2種類のシールがご利用可能

*製品と使用条件によって異なります