Get the Flash Player  to see this animation/video.

食品加工業界向けカップリング

ストーブリは、食品加工業界の様々な部門が直面している規制及び技術的、経済的制約を熟知しています。その上で、液溜りのないフルフローカップリング、高圧洗浄用ステンレス製ホースリール、圧縮空気ネットワーク、ブリージングエアー、熱成型プレスの温調等、各々の工程で必要なエネルギー接続に関するソリューションを提供しています。

ストーブリのカップリングは全て、人への安全、設備の保全を考慮して設計されており、最も厳しい衛生要件を満たすと共に、高い生産性及び生産工程の自由度を備えています。

流体及びガス

様々な流体及びガスに適合したカップリングを幅広く取り揃えています。ノンスピル機能を持ったステンレス製カップリング :テストベンチ、不活性ガスの充填やガス供給用

圧縮空気

汎用性高いクイック・リリース・カップリング :耐食性、飛び跳ね防止安全システム、作業場や機器への高品質なエアーの供給、フィルターの完全性試験用

充填と排出

流体の充填及び排出、不活性ガスの充填及び排出用のクイック・リリース・カップリングを幅広く取り揃えています。:フルフロータイプや大流量での高速充填可能なノンスピルタイプ等。

ブリージングエアー

危険な環境での使用:

保護具へのブリージングエアーを直接供給、空気清浄フィルターユニット、複数の作業者へブリージングエアー供給のためのマニホールドユニット用のカップリング

マルチカップリング

エアー、流体、電気エネルギーの供給回路を一括接続(作業ロボットやプロセス管理など)。

温調用

温調用として、フルフローからノンスピルモデルまで、様々なクイック・リリース・カップリングを幅広く取り揃えています。

油圧用

油圧回路と作業場を一体化することが可能な高圧対応であり、高い流量効率のクイック・カップリング