ストーブリは、『FOOMA JAPAN 2019 国際食品工業展』に出展し、食品工場で使われる自動化・省人化ロボットのデモを行います。この機会にぜひご来場いただき、ストーブリのロボットデモをご覧ください。
可搬質量が中程度の3つの新しいストーブリ6軸ロボットがデビューします。TX2-140、TX2-160、およびTX2-160Lは、現在のTX2世代に加え、合計で9つのモデルになります。 それらの堅固な構造とスマートな設計により、過酷なものから無菌的なものまで、さまざまな周囲条件でのアプリケーションに理想的な選択肢となります。 それらは最高レベルの安全性と接続性をもたらします。