4月17~19日 幕張メッセ

ストーブリは、テクノフロンティアに出展いたします。

エレクトロニクスとメカトロニクスに関する最新技術の情報を得るべく多くのエンジニアが出展者と直接交流することができる貴重な機会です。

ブース番号:5B-20にて下記に記載の製品をご覧いただけます。

 

ノンスピルカップリングは熱対策に最適です
様々なクーラントを使用し広範囲の温度帯での仕様に応じて、個別に対応するソリューションをご紹介します。

  • 1対1で直接接続するモノカップリング
  • 複数回路の同時接続するラック式ソリューション
     

ストーブリのロボット用ツールチェンジャー
モジュール式のため、予めツールチェンジャーの使用を想定して設計を行う場合から特殊仕様として特定の用途向けにシステム構築する場合まで広範囲にわたり効率的なソリューションを提供します。

 

CombiTacのモジュラーシステムは、コンパクトなフレームまたはハウジング内で、電源用、制御用、熱電対、同軸ケーブル、光ファイバー、空気圧、油圧等の様々なコネクタの組み合わせを可能とします。

 

ストーブリのロボットは、スカラから6軸の協働ロボットシステムまで高精度かつ高性能な機能を搭載しています。


ストーブリチーム一同、皆様のご来場をお待ちしております。


テクノフロンティアHP
https://www.jma.or.jp/tf/en/index.html