7月3~5日 東京ビッグサイト

ストーブリは、インターフェックスに出展いたします

国内最大かつアジアでも有数の展示会であるInterphexへ出展いたします。最新の医薬品製造および包装技術に関する最新の情報を得るべく多くのエンジニアが出展者と直接交流することができる貴重な機会です。

ブース番号:W21-63にて下記に記載の製品をご覧いただけます。
 

  • フェルール接続用ダイレクトカップリング - 新製品
    フェルール継手への接続に必要なガスケット/クランプが不要で、ワンタッチでフェルールに接続ができます。あらゆるフェルール接続を簡易化でき、作業性の向上につながります。
     
  • 流体用・大口径カップリング - 新製品
    1~4インチまでの豊富なラインナップで、ハンドルを用いた接続技術により、従来のカップリング化できなかった大口径配管での脱着のワンタッチ化を可能にします。
     
  • 小型高速スカラロボット
    新型の高速・小型スカラロボットです。
    ターンテーブル上にあるワークを円弧トラッキングしながら、高速ピック・整列します。クリーン環境・高湿度環境(密閉型丸洗い可)で使えるスカラで食品工場での自動化の可能性をさらに広げます。
     

ストーブリチーム一同、皆様のご来場をお待ちしております。

インターフェックスHP: https://www.interphex-japan.jp/ja-jp.html