UNIVAL 500T per i tessuti tecnici

La macchina UNIVAL 500T si basa su un concetto completamente nuovo rispetto a tutti i sistemi disponibili in precedenza. Questa tecnologia innovativa offre una gamma pressoché illimitata di applicazioni, con opzioni di espansione e impostazioni, con libertà illimitata riguardo la gestione dell’apertura del passo. Con un'unità dedicata per ogni singolo quadro dei licci, questa ratiera con azionamento a servomotore è particolarmente adatta per la produzione di tessuti tecnici.

Campo di applicazioneLa macchina UNIVAL 500T è particolarmente adatta per tessere campioni e per la produzione di tessuti sofisticati, tecnici o molto densi con tensione elevata dell'ordito.
Vantaggi speciali
  • I servomotori hanno un ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
  • I componenti elettronici di azionamento sono installati direttamente sulla sede del motore
  • La tiranteria sfalsata in altezza serve fino a 56 quadri dei licci con un passo di 10 mm

Per maggiori informazioni, contattateci.