Robot HSM TX90

Il robot HSM TX90 è progettato per essere utilizzato in numerose applicazioni di lavorazione ad alta velocità: finitura, rifilatura stampi, realizzazione di modelli, foratura, maschiatura, sbavatura, sagomatura, levigatura cordone di saldatura e molto altro su svariati tipi di materiali, compresi alluminio, acciaio inox, compositi, resine, legno, vetro e ottone.

CaratteristicheVantaggi
Riduttori Stäubli
(brevettati)
Progettati e realizzati da Stäubli, essi uniscono alta precisione, rigidità, velocità, affidabilità e ridotta manutenzione
Struttura chiusa e pressurizzabileMassima protezione dei motori e dei cavi, integrati nel braccio del robot, che permette di operare in qualsiasi  ambiente ostile (polvere, nebulizzazione, lubrificante, ecc.)
Cambio utensile automatico Maggiore produttività e flessibilità grazie al cambio utensile programmabile
Calibrazione assoluta Massima accuratezza nella gestione della traiettoria
Funzione asse esternoPossibilità di gestione di un asse esterno
FlessibileCompatibile con una vasta gamma di elettro-mandrini


Caratteristiche principali

Modello TX90 hsmTX90L hsm
Carico massimo*20 kg15 kg
Carico nominale7 kg6 kg
Raggio di lavoro1000 mm 1200 mm
Gradi di libertà66
Ripetibilità - ISO 9283±0,03 mm±0,035 mm
Classe di protezione (*polso)IP65 (*67)IP65 (*67)
Opzioni di fissaggio del braccioSuolo/Parete/SoffittoSuolo/Parete/Soffitto
Controllore Stäubli serie CS8CS8CCS8C

* Configurazione specifica. Rivolgersi a Stäubli.