Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robot per il processo alimentare

Quando i vostri impianti lavorano con massima resa ed efficienza, eil loro rendimento può essere compromesso da frequenti interventi manuali. La migliore soluzione per minimizzare queste interruzioni è una automazione flessibile e studiata ad arte. I nostri clienti nel settore alimentare si aspettano soluzioni robotiche performanti, con robot industriali costruiti per gestire una vasta tipologia di applicazioni, dal processo a valle, presa e confezionamento, sino alla palletizzazione a fine linea.

CaratteristicheVantaggi
Migliore gestione del processo Semplice pulizia del braccio, ridotto ingombro al suolo, connessioni utente protette
Massima affidabilità, velocità elevate Maggiore produttività
Massima flessibilità, diverse posizioni di fissaggio Isola compatta, minimo ingombro del suolo, soluzione meccanica più semplice
Pulizia Maggiore igiene
Flessibilità

Lancio di prodotti e imballaggi innovativi

Visione e gestione del nastro trasportatore Il prodotto viene prelevato e controllato durante il processo, in qualsiasi posizione

Applicazioni

Taglio della cagliata

  • Scelta automatica degli strumenti per il taglio
  • Traiettorie complesse
  • Eliminazione dei rischi negli ambienti umidi
  • Ottimizzazione delle operazioni di taglio

Confezionamento salsicce

  • Presa "al volo"
  • Presa di più salsicce contemporaneamente
  • Funzionamento su turni 3x8
  • 850 kg di hot dog all'ora
  • Migliore igiene

Imballaggio confezioni di formaggio grattugiato

  • Test di rilevamento metalli
  • Pesatura
  • Controllo qualità
  • Ottimizzazione del posizionamento nella scatola

Confezionamento buste Doypack

  • Massima flessibilità e ottimizzazione degli imballaggi
  • Elavatar del robot
  • Controllo della quantità confezionata

Taglio del formaggio con ultrasuoni

  • Peso esatto, porzioni precise semicircolari
  • Cambio utensili automatico
  • Rientro dell’investimento in 18 mesi
  • Produttività dell’isola: 5 tonnellate per turno

Multiplexing di porzioni di formaggio

  • 12.000 porzioni/ora
  • Ritorno dell’investimento in meno di 6 mesi
  • Maggiore igiene
  • Maggiore produttività

Pallettizzazione

  • 2 linee di pallettizzazione
  • 5 robot (linea con RX175L)
  • 60 formati, 27 scatole/min.
  • Peso: da 1 a 15 kg
  • Identificazione automatica
  • Alimentazione automatica del pallet