Robotica

Robot SCARA e a 6 assi sempre al passo con la tecnologia e soluzioni software dedicate

Punto di riferimento da più di un secolo per la qualità del design e la continua ricerca, il Gruppo Stäubli ha riversato tutta la sua competenza nella robotica, proponendo robot affidabili e con prestazioni interessanti. Dai piccoli SCARA ai forti carichi a 6 assi, in grado di manipolare sino a 190 kg, la gamma Stäubli si completa con un pregevole pacchetto di software sistema e applicativi. I robot Stäubli, qualunque sia il settore industriale o il tipo di applicazione, offrono la giusta soluzione per rispondere a tutte le richieste ed esigenze.

Gamma prodotti Robotics

Gamma completa di robot a 4 o 6 assi per la manipolazione di carichi fino a 150 kg, governati da un’unica linea di controllori.

Controllori

Controllori serie CS8 e CS9, un'unica piattaforma per pilotare l’intera gamma dei robot Stäubli.

Software

Linguaggio di programmazione VAL3: un solo sistema che consente a tutte le soluzioni di parlare lo stesso linguaggio.

Soluzioni per tutti i settori industriali

Soluzioni dedicate in risposta a qualsiasi esigenza di automazione industriale e non.

Assistenza Clienti / Libreria CAD

Massima cura della clientela: supporto e formazione in ogni angolo del mondo.

Contatti

Contatti Stäubli Robotics mondo.

Contattaci