Raccordi a sgancio rapido per termoregolazione
Perché scegliere Stäubli? Un’ampia scelta di prodotti altamente performanti

Scegliere la migliore soluzione di termoregolazione per ogni applicazione è difficile, indipendentemente dal fluido di raffreddamento utilizzato, dalle condizioni di utilizzo, dall’ambiente operativo e da fattori di costo e produttività. L’ampia gamma di raccordi rapidi Stäubli garantirà affidabilità a lungo termine che si tratti di diametri interamente a passaggio libero o anti-sgocciolo e con dimensioni da 3 mm a 50 mm.

HTI – Alta temperatura

DN (mm): da 09 a 12
Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 12

RME – Otturazione doppia

DN (mm): da 06 a 25
Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 16

RPL – Passaggio libero

DN (mm): da 06 a 12
Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 10

CBI – Clean-break

DN (mm): da 03 a 16
Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 50

RMI – Otturazione singola o doppia

DN (mm): da 06 a 37
Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 16

GPL – Passaggio libero

DN (mm): da 25 a 50
Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 10

NCI – Collettore di distribuzione

Stäubli offre soluzioni progettate appositamente per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza delle applicazioni.

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.