Raccordi rapidi SPM anti-sgocciolo, clean-break per il riempimento rapido di olio

La progettazione a facce piane dei raccordi SPM elimina il rischio di versamenti di olio sul veicolo o nell'area di rifornimento durante le gare ed impedisce all'aria di penetrare nel sistema. Il dispositivo "uomo morto" rappresenta un'ulteriore misura di sicurezza. Il raccordo SPM è un componente di bordo molto leggero e si adatta facilmente a ogni tipo di veicolo.

Applicazioni: riempimento di olio motore durante le gare di endurance (auto e moto)

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): da 8 a 12
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 8

Fluidi

Olio motore

Costruzione

  • Raccordo: alluminio
  • Innesto: Ottone

Altre caratteristiche

Versione con innesto dotato di bottiglia (500 ml)

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.