Raccordi THL per banchi prova ad alta pressione

I raccordi rapidi THL sono progettatiper le alte frequenze d'uso, fino a 10.000 accoppiamenti senza pressione, e consentono la connessione meccanica affidabile e costante. Sono completamente a tenuta stagna: la tenuta metallo/metallo non richiede guarnizioni tra il prodotto e l'interfaccia del cliente. Il bloccaggio a bottone per la disconnessione semplice permette di ridurre il tempo tra una prova e l'altra.

Applicazione: banco prova ad alta pressione

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): 2.5
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*:
    1.000 (collegato),
    400 (scollegato)

Fluidi

Olio idraulico, acqua

Costruzione

Acciaio inox al 17% di cromo

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.