Raccordi a sgancio rapido alta pressione THX/TM per la telemanipolazione nel settore nucleare

Con il loro corpo squadrato e la loro faccia zigrinata, i raccordi rapidi THX/TM sono ideali per la telemanipolazione e per una migliore aderenza. La tecnologia antinquinamento garantisce l’aggancio e lo sgancio anti sgocciolo dei circuiti . Progettati per applicazioni idrauliche ad alta pressione, garantiscono prestazioni eccellenti fino a 700 bar (10152 psi).

Applicazioni: connessioni idrauliche in celle di contenimento, smantellamento di centrali nucleari, alimentazione di utensili.

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): 6
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 700

Fluidi

  • Olio
  • Acqua

Costruzione

  • Parti principali in acciaio inox alta resistenza

Altre caratteristiche

  • Indicatore visivo in posizione connessa
  • Possibilità di soluzioni complete con tubi di colore rosso o nero per identificare i circuiti in entrata e in uscita

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.