Raccordi rapidi idraulici compatti ad alta pressione CBR

Raccordo straordinariamente leggero e compatto ma al tempo stesso resistente alle alte pressioni. La connessione è rapida e semplice grazie al sistema di bloccaggio a baionetta, e un tappo antipolvere a tenuta stagna protegge l'innesto quando disconnesso.

Applicazione: sfiato delle linee idrauliche e frenanti

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): 02
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 300

Fluidi

Oli idraulici e fluidi circuito freni

Costruzione

  • Titanio
  • 3 tipi di guarnizioni (Fluorocarbonio, Etilpropilene o Elastomero perfluorato)

Altre caratteristiche

Anello colorato (verde o blu) per l'identificazione immediata dei circuiti

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.