Raccordi rapidi anti-sgocciolo con bloccaggio a baionetta SPH/BA per applicazioni Motorsport

Costruiti con una tecnologia antinquinamento, i raccordi SPH/BA assicurano la tenuta stagna durante la connessione e la disconnessione. Non vi è introduzione d'aria e non è necessario spurgare i circuiti. Progettata per le applicazioni di bordo più esigenti, questa gamma abbina resistenza (grazie al bloccaggio a baionetta), compattezza e leggerezza.

Applicazioni: connessione dei circuiti freno auto e moto, connessione dei circuiti idraulici alta pressione, raffreddamento acqua e olio motore, connessioni linee carburante. Versione in acciaio inox: connessione dei circuiti servosterzo.

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): da 03 a 16
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 350

Fluidi

Fluidi dei freni, oli, grassi minerali, azoto, benzina, ecc.

Costruzione

  • Disponibile in 2 versioni: Alluminio alta resistenza e titanio
  • Su richiesta: versione in acciaio inox
  • Disponibile con due tipi di guarnizioni

Altre caratteristiche

4 colori per semplificare l'identificazione: rosso o giallo per la versione in alluminio, verde o blu per quella in titanio

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.