Raccordi rapidi compatti antinquinamento CBX

Il design compatto e il bloccaggio automatico dei raccordi CBX li rendono particolarmente adatti alle ripetute connessioni cieche o alle connessioni in aree di difficile accesso. Possono essere collegati sotto pressione residua (opzione PA) e dotati di tappi di protezione. E’ inoltre disponibile una versione senza ottone per i circuiti di prova.

Applicazioni: connessione dei circuiti idraulici nell'industria delle materie plastiche e nell'industria generale

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): da 03 a 16
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 450

Fluidi

Olio minerale o sintetico, olio lubrificante

Costruzione

  • Parti principali in inox
  • Versione in acciaio inossidabile e ottone disponibile (Ø 06 – 09)

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.