Raccordi rapidi antinquinamento SBA

I raccordi SBA alta resistenza, consentono il passaggio diretto e costante dei fluidi senza disturbi o interruzioni nella vena del fluido. Un meccanismo di bloccaggio solido e sicuro è garantito da numerose sfere di grandi dimensioni. Tutte le facce di tenuta e le guarnizioni sono protette da urti esterni.

Applicazioni: circuiti olio idraulico, collegamento di componenti idraulici su banchi prova statici e dinamici, collegamenti di pompe, martinetti e distributori.

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): da 08 a 15
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 450

Fluidi

Oli

Costruzione

  • Parti principali in acciaio al cromo ed acciaio al carbonio
  • Trattamento anti-corrosione

Altre caratteristiche

  • Anelli colorati per l'identificazione visiva immediata dei circuiti
  • Accoppiamento sotto pressione residua (opzionale)
  • Versione con montaggio a pannello disponibile.

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.