Sollevatore Airjack per il sollevamento delle auto

Componente di bordo molto leggero, compatto e facile da connettere, anche con una pressione di 40 bar. Garantisce rapidità e massima sicurezza durante il sollevamento e l'abbassamento delle auto.

Applicazioni: sollevamento di auto Gran Turismo o da endurance nei pit stop.

Caratteristiche tecniche

  • Forza di connessione (N): 80
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 40

Fluidi

Aria compressa
Azoto

Costruzione

Innesto: alluminio
Raccordo: acciaio alta resistenza con protezione in Poliuretano

Altre caratteristiche

Un sistema completo, dal cilindro alla connessione e alla rete d'aria

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.