Connettori elettrici CEB per batterie e potenza

Dotati della tecnologia Multilam brevettata, gli "indistruttibili" connettori elettrici CEB assicurano un contatto elettrico ininterrotto, anche in ambienti soggetti a forti vibrazioni. Il loro guscio a tenuta stagna, appositamente progettato per resistere agli urti e agli idrocarburi, permette di ottenere prestazioni elevate e durature.

Applicazioni: connessione batterie su tutti i tipi di veicoli; connessione di potenza sui veicoli ibridi ed elettrici (tensione max. fino a 1000 V)

Caratteristiche tecniche

  • Sezioni cavi (mm²): da 6 a 50
  • Tensione max. (V): fino a 1000

Energia

Elettrico

Costruzione

  • Corpo: Poliuretano rosso
  • Contatti: Alluminio argentato

Altre caratteristiche

  • Cavo intrecciato altamente flessibile con isolamento rinforzato
  • Varie sezioni di cavo in diversi colori (nero, rosso o trasparente)