SAF Advanced Filling System

Sistema di rifornimento SAF durante i pit stop

Grazie alla sua portata elevata, il SAF permette di riempire molto velocemente il serbatoio e di ridurre i tempi di arresto al pit stop. La sicurezza viene garantita mediante una connessione sequenziale che impedisce qualsiasi perdita di carburante finchè l'innesto e il raccordo sono perfettamente agganciati. Inoltre, dispone della sicurezza aggiuntiva, "uomo morto" omologata dalla FIA.

Applicazioni: riempimento rapido di carburante durante le gare endurance (auto e moto)

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): 45
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: caduta

Fluidi

  • Carburante

Costruzione

  • Alluminio (materiale principale)
  • 2 tipi di guarnizioni

Altre caratteristiche

  • Versione con bottiglia diritta o ad angolo