Valvola di controllo veicolo GMV per applicazioni a metano

Le valvole di controllo GMV sono progettate in modo da consentire il flusso del gas in un’unica direzione. Mettendo in primo piano la sicurezza, offrono protezione dalle perdite sulla linea di rifornimento, impedendo vampate di ritorno nelle stazioni di servizio, e offrono ulteriore protezione in caso di collisione.

Applicazioni: rifornimento rapido o temporizzato di veicoli leggeri e pesanti

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): da 06 a 09
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 315

Fluidi

  • Gas naturale

Costruzione

  • Acciaio inox

Altre caratteristiche

I componenti di sistema Stäubli per il metano sono stati progettati per essere compatibili e garantire l'integrità del sistema. Consigliamo quindi di utilizzare un innesto GMV Stäubli con la valvola anti-ritorno sulla stessa linea di rifornimento.

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.