Raccordi rapidi anti-sgocciolo SPT per circuiti carburante

I raccordi SPT per circuiti carburante soddisfano le richieste più esigenti del motorsport, abbinando prestazioni grande portata a sicurezza anti-sgocciolo affidabile. Compatti e leggeri, possono essere usati su tutti i tipi di veicoli.

Applicazioni: connessione a circuiti carburante (con opzione break-away), campionatura omologata FIA, rifornimento carburante di veicoli da rally (versione da rally)

Caratteristiche tecniche

  • Diametro nominale DN (mm): da 05 a 12
  • Pressione massima ammissibile PS (bar)*: 40

Fluidi

carburanti, Etanolo, olio

Costruzione

  • Alluminio ad alta resistenza
  • 2 tipi di guarnizioni

Altre caratteristiche

  • Versione da rally con protezione dalla polvere opzionale
  • Break-away opzionale

*in base al modello e alle condizioni di utilizzo.