- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Studiare nuove combinazioni di materiali, principalmente carbonio e/o ceramiche, e nuove applicazioni specifiche per vari settori: è questo lo scopo del sistema di tessitura TF20 installato di recente presso la Hof University of Applied Sciences in Germania (per essere più precisi, nell’Istituto di Scienze dei materiali). Qui, rinomati ricercatori e i loro studenti proseguono la loro ricerca quotidiana di nuovi materiali, studiando il loro comportamento in vari processi produttivi, tra cui la tessitura. L’istituto collabora con il noto Fraunhofer Institute, cosa che offre l’opportunità di condurre ricerche sulla produzione e la lavorazione delle fibre ceramiche.
Per realizzare le ambizioni nel campo della tessitura dell’istituto, dei ricercatori e degli studenti, la loro soluzione per la formazione del passo deve consentire possibilità di armature illimitate e il sistema di inserimento delle trame deve essere dotato di una doppia pinza. I materiali lavorati sono principalmente carbonio e ceramiche. Il carbonio è utilizzato in soluzioni leggere per le fusoliere degli aerei o per le carrozzerie delle automobili, mentre la ceramica è impiegata quando la resistenza al calore è essenziale, ad esempio nelle parti in ceramica per le turbine degli aerei. Grazie alla loro elevata resistenza al calore, le parti in ceramica non richiedono un raffreddamento costante, il che riduce il consumo generale di energia.
Entrambi i materiali hanno proprietà che rendono necessari macchinari per tessitura appositamente costruiti. Il carbonio è un materiale conduttivo, quindi richiede componenti elettronici incapsulati e raffreddamento a liquido per evitare cortocircuiti. Le fibre ceramiche sono molto fragili, quindi devono essere manipolate con estrema delicatezza, soprattutto durante la formazione del passo.
Il personale e gli studenti beneficiano di una tecnologia all’avanguardia per la ricerca e i progetti nel loro nuovo centro di competenza.
Per affrontare le problematiche sopra descritte, Stäubli ha sviluppato una versione speciale in carbonio del sistema di tessitura TF20. Include una macchina Jacquard UNIVAL 100 con elettronica incapsulata. Inoltre, la soluzione per il sistema è arricchita dal prezioso supporto di Stäubli per quanto riguarda le tecniche d'armatura.