- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Il sistema di incorsatura automatico SAFIR S60 è la scelta giusta per la produzione di tessuti realizzati usando un pannello di ordito con uno o due strati di fili. Le applicazioni tipiche sono i tessuti per camicie o camicette con sofisticati motivi cromatici, capispalla da donna e da uomo realizzati con lana pettinata pregiata e i tessuti per la casa, come i tessuti per rivestimenti o la biancheria da tavola. Anche i tessuti tecnici, come l’abbigliamento protettivo e i tessuti serigrafici, sono tra i prodotti finali la cui qualità è migliorata grazie alla qualità dell’incorsatura di questo sistema.
Composto da una macchina per incorsatura fissa e da uno o, di norma, due carrelli di incorsatura mobili, il sistema incorsa il filo nel pettine, nelle lamelle e nei licci fino a un massimo di 20 quadri – in modo completamente automatico ed in base alla ripetizione dell'armatura. Il controllo della macchina si occupa del trasporto dei carrelli di incorsatura mobili durante il processo di incorsatura. Il prodotto finale è l’ordito con un pannello di filo incorsato nei licci, nelle lamelle e nel pettine.
Questa concezione del sistema offre prestazioni di incorsatura molto elevate e, cosa più importante, un’incorsatura senza errori.