- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La nuova serie di sistemi di tessitura TF di Stäubli per tessuti tecnici ha un design modulare e consente di effettuare configurazioni individuali che soddisfano qualsiasi specifica richiesta. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate come la formazione del passo a servocomando e movimenti paralleli del pettine, gli addetti alla tessitura godono di una libertà di progettazione illimitata per produrre tessuti innovativi con qualsiasi caratteristica richiesta.
MODULO | PER TESSUTI COMPOSITI | PER TESSUTI INDUSTRIALI PESANTI |
---|---|---|
Alimentazione dei fili di ordito | Cantre per bobine e/o subbio di ordito | Subbio di ordito |
Formazione del passo | Jacquard e/o ratiera | Ratiera (in alternativa con macchina Jacquard) |
Selettore delle trame | Fino a 12 colori con selettore multitrama | |
Inserimento delle trame | Pinza rigida singola o doppia | |
Larghezza di tessitura | Fino a 1,8 m o su richiesta | Fino a 5,3 m |
Prelievo | Lineare | Rullo |
Controllo | Controllo passo passo dei parametri principali del tessuto |