- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Particolarmente adatte alla produzione del velluto, le macchine Jacquard elettroniche SX V, LX V e LXL V Stäubli ottengono risultati eccellenti nella produzione del velluto su macchine per tessere idonee.
CARATTERISTICHE / MODELLO | SX V | LX V | LXL V |
---|---|---|---|
Campo di applicazione | Adatte per le macchine per tessere il velluto | ||
Tessuti idonei | Tutti i tipi di tessuti in velluto | ||
Controllo elettronico | Unità di controllo indipendente TC8 Stäubli, sincronizzata con la macchina per tessere | ||
Formati disponibili | 2688 arpini | Da 3072 a 5120 arpini | Da 6144 a 14.336 arpini |
Sistema di trasmissione e apertura del passo | Doppio movimento eccentrico su entrambi i lati | Sistema ad albero cardano coassiale, controllato da camme complementari | Sistema ad albero cardano coassiale, controllato da camme complementari |
Che avvia il movimento degli arpini | Moduli MX e MXV Stäubli con attacco rapido QUICK LINK | Moduli MXR e MXV Stäubli con attacco rapido QUICK LINK | Moduli MXR e MXV Stäubli con connessione QUICK LINK |