- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La nuova generazione di macchine Jacquard per la realizzazione di cimosse scritte, la N4L PRO, apporta un valore aggiunto reale ai tessuti di alta qualità, consentendo di tessere il marchio sulle cimosse e proteggendolo così dalle contraffazioni.
La macchina Jacquard ad alte prestazioni N4L PRO è particolarmente adatta per la tessitura di scritte personalizzate su cimosse e tessuti per capi di abbigliamento in lana o cotone.
CARATTERISTICHE / MODELLO | N4L PRO |
---|---|
Campo di applicazione | Telai a pinza, a proiettile, a getto d’aria e a navetta |
Tipi di tessuto | Etichette e loghi su cimosse e su tutti i tessuti piani, tessuti in spugna e tessuti tecnici |
Principio di funzionamento | Macchina Jacquard a doppia alzata, a passo aperto, movimento del passo mediante biella manovella, passo parallelo |
Azionamento | Servomotore indipendente |
Controllo elettronico | Controllore indipendente TC8N sincronizzato con la macchina per tessere |
Formati disponibili * | 80 o 128 arpini |
Moduli | MX PRO |
* Formati più grandi sono realizzabili con la combinazione di più teste