- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
ALPHA 500 XHDC è la macchina ideale per le aziende che vogliono attrarre clienti con tappeti che vantano un’alta densità, una superficie perfetta e disegni straordinari. L’attrezzatura del macchinario supporta la tessitura di tappeti con alta densità dei pettini.
Grazie all’opzione che consente di creare strutture di tessitura specifiche, le aziende tessili possono creare tappeti tessuti a macchina che sembrano annodati a mano. La qualità raggiunta da questi prodotti convince anche gli esperti di tappeti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ALPHA 500 XHDC |
---|---|
Principio di funzionamento | Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta |
Controllo | 1 unità di controllo centralizzata |
Formazione dei passi del filo del pelo | Macchina Jacquard LX2493, numero di fili del pelo da 20.160 fino a 33.792 grazie alla combinazione di 3-4 macchine |
Formazione dei passi dell’ordito di base | Ratiera a servocomando UNIVAL 500 con un massimo di 16 quadri |
Manutenzione | Centralizzata, raffreddamento a liquido |