- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La macchina per la tessitura di tappeti ALPHA 500 SINGLELOOP è particolarmente adatta alla produzione di tappeti continui e piatti come tappeti di grandi dimensioni o moquette per il settore residenziale, degli appalti e dei trasporti. La macchina per tessere si distingue per la sua stabilità operativa e l’altissima produttività, tre volte superiore a quella di un telaio a cavi.
La sua configurazione di base prevede uno spazio ridotto tra le pinze doppie e uno specifico dispositivo di estrazione, grazie al quale la trama ausiliaria necessaria per unire l’articolo tessuto viene rimossa già durante il processo di tessitura. Il vantaggio di questa caratteristica è che l’azienda tessile è in grado di produrre tessuti continui con filati più fini (2 mm) e quindi tappeti dal peso molto ridotto.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ALPHA 500 SINGLELOOP |
---|---|
Principio di funzionamento | Sistema a doppia pinza con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta |
Controllo | 1 unità di controllo centralizzata |
Formazione del passo del filo del pelo | Macchina Jacquard LX2493, numero di fili del pelo da 6.720 fino a 16.896 grazie alla combinazione di 2 macchine |
Formazione del passo dell’ordito di base | Ratiera rotativa S2688 |
Manutenzione | Centralizzata, raffreddamento a liquido |