- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
ALPHA 500 LEANTEC è una macchina per la tessitura di tappeti specializzata per le aziende che producono tappeti shaggy, erba artificiale o stoffe grezze destinate ad essere stampate. L’equipaggiamento di qualità di questa macchina, ad esempio in termini di soluzioni di passo, garantisce le massime velocità di produzione e rende possibile la lavorazione di filati a filamento, nastri e filati di fibre naturali o sintetiche. La macchina è disponibile con una o due pinze, a seconda di quanto previsto dall’applicazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ALPHA 500 LEANTEC |
---|---|
Principio di funzionamento | Sistema a pinza singola o doppia con controllo sulla parte superiore, tecnologia a trasmissione diretta |
Controllo | 1 unità di controllo centralizzata |
Formazione del passo dell’ordito di base | Ratiera con servocomando UNIVAL 500T |
Formazione del passo degli orditi del pelo | Ratiera con servocomando UNIVAL 500T |
Manutenzione | Centralizzata, raffreddamento a liquido |