- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
D 244 430 00 & D 244 431 00 | Interfacce seriali a 2 canaliRS232/RS422/RS485, connessione D-sub
Le interfacce seriali D 244 430 00 e D 244 431 00 consentono il collegamento di dispositivi con due interfacce RS232 o due interfacce RS422/RS485. I dispositivi collegati ai terminali EtherCAT D 244 430 00 / D 244 431 00 comunicano con il dispositivo di automazione tramite l'accoppiatore. Il canale di comunicazione attivo funziona indipendentemente dal sistema EtherCAT di livello superiore in modalità full duplex con 300baud fino a 115,2 kbaud. Le interfacce RS232/RS422/RS485 garantiscono un'elevata immunità alle interferenze grazie a segnali elettricamente isolati. Il D 244 431 00 può fornire 2x 5V/20mA dall'alimentazione E-bus (isolato elettricamente, a prova di cortocircuito) per l'alimentazione di dispositivi esterni.
In combinazione con il driver COM seriale virtuale TwinCAT, i D 244 430 00 e D 244 431 00 possono essere utilizzati come una normale interfaccia COM di Windows.
Dati tecnici | D 244 430 00 |
Tecnologia | D-sub, 9 pin |
Canali di trasferimento dati | 2 |
Velocità di trasferimento dati | 300… 115.200 baud; Impostazione predefinita: 9.600 baud, 8 bit di dati, nessuna parità e un bit di stop |
Interfacce | 2 x RS232 |
Impedenza di linea | – |
Lunghezza del cavo | max. 15 m |
Fornitura esterna | – |
Alimentatore | tramite l'E-bus |
Orologi distribuiti | – |
Isolamento elettrico | 500 V (E-bus/tensione di segnale) |
Buffer di dati | 864 byte di buffer di ricezione, 128 byte di buffer di trasmissione |
Larghezza di bit nell'immagine di processo | Ingresso 22 x 8 bit, uscita 22 x 8 bit, controllo a 16 bit, stato a 16 bit |
Configurazione | Nessuna impostazione dell'indirizzo, configurazione tramite il controllore |
Corrente assorbita contatti di potenza | – |
Consumo di corrente E-bus | tipico 170 mA |
Caratteristiche speciali | 2 x 5 V/20 mA per alimentazione esterna (EL6022) |
Peso | circa 55 g |
Temperatura di esercizio/stoccaggio | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Umidità relativa | 95 %, senza condensa |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme alle norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunità/emissione EMC | conforme alla norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteggere. Classe/installazione pos. | IP 20/variabile |
Approvazioni | CE, UL, Ex |
Dati tecnici | D 244 431 00 |
Tecnologia | D-sub, 9 pin |
Canali di trasferimento dati | 2 |
Velocità di trasferimento dati | 300… 115.200 baud; Impostazione predefinita: 9.600 baud, 8 bit di dati, nessuna parità e un bit di stop |
Interfacce | 2 x RS422/RS485 |
Impedenza di linea | 120 Ω |
Lunghezza del cavo | circa 1.000 m di doppino intrecciato |
Fornitura esterna | 2 x max. 5 V/20 mA, fuori alimentazione E-Bus, a prova di cortocircuito |
Alimentatore | tramite l'E-bus |
Orologi distribuiti | – |
Isolamento elettrico | 500 V (E-bus/tensione di segnale) |
Buffer di dati | 864 byte di buffer di ricezione, 128 byte di buffer di trasmissione |
Larghezza di bit nell'immagine di processo | Ingresso 22 x 8 bit, uscita 22 x 8 bit, controllo a 16 bit, stato a 16 bit |
Configurazione | Nessuna impostazione dell'indirizzo, configurazione tramite il controllore |
Corrente assorbita contatti di potenza | – |
Consumo di corrente E-bus | tipico: 270 mA |
Caratteristiche speciali | 2 x 5 V/20 mA per alimentazione esterna (EL6022) |
Peso | circa 55 g |
Temperatura di esercizio/stoccaggio | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Umidità relativa | 95 %, senza condensa |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme alle norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunità/emissione EMC | conforme alla norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteggere. Classe/installazione pos. | IP 20/variabile |
Approvazioni | CE, UL, Ex |
ACCESSORISTICA | |
licenza per l'utilizzo del driver COM seriale virtuale TwinCAT per piattaforme Windows e Windows CE |
SISTEMA | |
Per ulteriori prodotti RS485, consultare la panoramica del sistema. |
È inoltre possibile trovare ulteriore documentazione sul seguente sito