- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
13 maggio 2024
Stäubli, in qualità di pioniere nella tecnologia della tessitura, presenterà all’ITM 2024 una serie di innovazioni all'avanguardia , consolidando il suo impegno nel plasmare il futuro del tessile e dei suoi tessitori.
Venite a trovarci al Padiglione 8 Stand 803, dal 4 all'8 giugno e scoprite la nuova -incorsatrice Stäubli SAFIR PRO S67.
La prima unità del sistema di incorsatira automatica SAFIR PRO S67 è stata proprio venduta in Turchia alla LUTUF MENSUCAT A.Ş, fondata nel 1987 a Kahramanmaraş,Turchia, per migliorare il processo di tessitura:
"Attualmente, con le nostre 248 macchine per tessere, la nostra produzione media giornaliera è di 50.000 m. Per rispondere alle varie richieste del mercato, investiamo sempre in macchine di primo livello ad alte prestazioni e alta velocità. Non vediamo l'ora di ricevere la nostra nuova incorsatrice Stäubli SAFIR PRO S67, che getterà le basi per un processo di tessitura fluido ed efficiente, portando a una produzione di tessuti di alta qualità e a un rapido adattamento alle esigenze del mercato".
In anteprima mondiale all'ITM, scoprite la macchina incorsatrice SAFIR PRO S67, perfettamente adattata alle esigenze del mercato turco. È dotata degli innovativi sistemi AWC 2.0 (vedi sotto), Layer e Offset-Management che supportano l’efficienza nella incorsatura automatica per applicazioni a doppio ordito per fibre in fiocco e in particolare applicazioni denim fantasia.
I visitatori allo stand Staubli vedranno un'ampia gamma di macchine e sistemi per l’efficiente preparazione della tessitura, per la tessitura a ratiera e Jacquard e per la tessitura di tappeti. Saremo lieti di illustrarvi i numerosi vantaggi che le soluzioni Stäubli possono offrire alla vostra fabbrica tessile, come ad esempio:
Questo e molto altro vi aspettano allo stand Stäubli all'ITM Istanbul di quest'anno. Il nostro team non vede l'ora di incontrarvi e discutere le vostre esigenze.