- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Cavi adattatori altamente flessibili e completamente schermati. Un'estremità con cavo coassiale con connettore maschio BNC protetto dal contatto, l'altra estremità con connettori MULTILAM impilabili Ø 4 mm con guaina isolante rigida.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | TENSIONE NOMINALE/CORRENTE | PIOMBO | |
---|---|---|---|---|
XLAM-SLK-4N-RG58 | 1000 V, CAT II | PVC RG58 | Au Ni | |
XLAM-SLK-4N-SILI-SC05 | 1000 V, CAT II | SIL SILI-SC 0,5/1,0 | Au Ni |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.