- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
PerforMore soddisfa i severi requisiti di sicurezza, affidabilità e prestazioni dei veicoli elettrici basati su LV-215. Il connettore elettrico è inoltre caratterizzato da un design compatto e da un funzionamento intuitivo grazie al suo sistema di sblocco a due stadi.
Il connettore bipolare è compatibile con le varie interfacce CC all'interno del veicolo, compresi i sistemi di ricarica ad alta potenza (HPC). PerforMore è la soluzione ideale per il collegamento di batterie ad alta tensione, inverter e unità di distribuzione ad alta tensione (HVDU).
Una panoramica dei dati più importanti su PerforMore. Saremo inoltre lieti di fornirvi ulteriori informazioni e di rispondere a domande relative alle vostre esigenze specifiche: non esitate a contattarci in qualsiasi momento.
Adatto per l'uso su varie interfacce DC con elevati requisiti tecnici:
| PerforMore |
---|---|
Corrente nominale | Fino a 600 A |
Tensione nominale | 1000 V CC |
Sezione trasversale del conduttore | 50, 70 e 95 mm2 secondo LV 216 |
Tensione di prova | CA 4260 V, 1 min/50 Hz |
Come servizio aggiuntivo, offriamo un accesso sicuro ai nostri dati CAD 3D per una facile integrazione nella pianificazione del progetto.
Nota: facendo clic sui collegamenti sopra/sotto verrai reindirizzato al nostro portale CAD 3D, ospitato su un server diverso.
Qui puoi trovare il download di tutti i documenti necessari: cataloghi, istruzioni di montaggio, certificati e altro ancora. Questi documenti vi aiuteranno a selezionare i componenti del sistema e il dimensionamento corretto. Il tuo rappresentante locale sarà lieto di aiutarti e fornirti ulteriori informazioni.