ITMA 2019 Tessitura su quadri

Una vasta gamma per soddisfare qualsiasi esigenza

L'ampia gamma di sistemi di  movimenti a camme e rotative Stäubli risponde oggi alle esigenze di flessibilità e prestazioni elevate nelle tessiture. 


Nel corso di ITMA 2019, Stäubli presenterà il nuovo movimento a camme S1792, che può avere fino a un massimo di 10 leve progettate per applicazioni a getto d'aria ad alte prestazioni.

Stäubli fornisce le serie S1300, S1600 e S1700 per tutti i tipi di sistemi di inserzione della trama. A queste si aggiungono, le nostre collaudate ratiere rotative serie S2600, S3000 e S3200. Tutte le serie sono caratterizzate da un design robusto con elevate prestazioni per alte velocità. 

Scoprite una gamma completa di soluzioni adatte alle esigenze dei tessitori presso lo stand Stäubli C201 / Padiglione 4 di ITMA 2019. 

Stäubli cam motions S1792
Nuovo M.A.F. per applicazioni a getto d'aria

Le sfide che le ratiere devono affrontare sono sempre maggiori: devono essere sempre più veloci, durare più a lungo ed essere sempre più performanti. La risposta è la nuova macchina a camme S1792 per macchine da tessere a getto d'aria che, in combinazione con il movimento rinforzato dei quadri e32/33, è ideale per ottenere le massime prestazioni.

Complete range of Stäubli cam motions and rotary dobbies
Una vasta gamma per soddisfare qualsiasi esigenza

Una gamma completa di macchine per armature, ratiere rotative e componenti dei sistemi che garantisce efficienza ed affidabilità eccezionali, dando agli stabilimenti tessili il massimo della flessibilità per tessere tessuti uniti, fantasia, tessuti pesanti e tecnici, tessuti a doppia pezza, velluti e moquette.

Stäubli showcases all benefits to our customers with industry 4.0 application at ITMA 2019
Industria 4.0

L'industria 4.0 è un'opportunità per rafforzare ulteriormente le nostre relazioni a lungo termine e per aiutarvi a trovare nuove soluzioni per le vostre sfide quotidiane.

Siate I benvenuti nel nostro stand per scoprire come possiamo immaginare le vostre soluzioni per il mondo di domani.