ITMA 2019 TESSITURA JACQUARD

Le nuovissime macchine Jacquard N4L e series LX

Con le nuove macchine  Jacquard LXXL per motivi molto grandi con oltre 25.600 fili d'ordito, stiamo alzando l'asticella relativamente ai tessuti con armature complesse. 

Il sistema di controllo elettronico NOEMI - completamente rinnovato - assicura che anche queste macchine di grande formato rimangano compatte e non si surriscaldino. 

Anche la Jacquarette N4L ha dimensioni ridotte ed è facile e flessibile da utilizzare. Questa nuova soluzione rende i tessuti pregiati non solo più eleganti ma anche più personalizzabili.

Scoprite le nostre ultime tecnologie nella tessitura Jacquard presso lo stand Stäubli C201 nel padiglione 4, ITMA 2019.

NOEMI system for hook selection on Stäubli Jacquard machine
NOEMI - Tecnologia avanzata per la selezione degli arpini

Tutta l'elettronica della gamma LX è stata riprogettata per ridurre il numero di connettori e garantire una trasmissione dati estremamente stabile.

Stäubli electronic Jacquard machine N4L is suitable for weaving-in custom labelling on selvedges.
Stäubli presenta la sua ultima macchina Jacquard N4L

La macchina Jacquard N4L per la scrittura su cimosse è disponibile in due formati: 80 e 128 arpini. All' ITMA 2019, Stäubli sarà lieta di presentare la sua nuova macchina Jacquard N4L e tutte le sue caratteristiche rivoluzionarie: solidità, stabilità, affidabilità e manutenzione drasticamente ridotta.

Stäubli high-quality Jacquard harness
Una combinazione perfetta con i padiglioni Stäubli

Grazie ai componenti di altissima qualità sviluppati e prodotti internamente, i padiglioni Stäubli sono realizzati per garantire affidabilità e prestazioni a lungo termine.