ITMA 2019 Soluzione per il knitting

Le soluzioni Stäubli per il knitting offrono il miglior rapporto costi-benefici per i produttori

Nell'industria del knitting, le sfide più importanti sono la stretta concorrenza sui prezzi, la necessità di prodotti di alta qualità e la rapida reattività alle tendenza e richieste del mercato. Il dispositivo Stäubli D4S per la cucitura automatica della punta della calza risponde alle aspettative dei produttori  offrendo inoltre un  rapido recupero dell'investimento. Il D4S offre un processo di chiusura automatica ad alta efficienza, riducendo il tempo di inattività della macchina e riducendo gli scarti di filato.

Venite a trovarci allo stand Stäubli B212 / H8.1 dove presentiamo  una soluzione completa per le macchine da calza , con il controllore elettronico 2900 SL, un sistema di programmazione DStyler per i modelli di maglieria e DData per il monitoraggio del processo e la registrazione dei dati durante la lavorazione a maglia.

Staubli independent toe-linking device Deimo D4S
Dispositivo punta chiusa indipendente

Il dispositivo Stäubli D4S (brevettato) è montato direttamente su macchine a calza con diametro da 3 ½ a 4 ½ pollici con finezze da 8 a 19 gauge. Chiude e cuce in modo indipendente la punta chiusa mentre la macchina da calza produce contemporaneamente la calza successiva.

Staubli Deimo toe linking device knit comfort socks
Combina funzionalità e comfort

Non è richiesto alcun intervento dell'operatore. Il D4S offre un processo di chiusura automatico della punta della calze altamente efficiente, riducendo il tempo di inattività della macchina e gli scarti di filato. La precisa ed alta qualità della cucitura unisce funzionalità e comfort per l'utilizzatore finale.

Staubli controller 2900SL for hosiery knitting machines
Soluzione completa per i produttori di calze

Il controllore Stäubli 2900SL per macchine circolari da piccolo e medio diametro, può essere utilizzato per la produzione di calze, collant, biancheria intima e capi di abbigliamento senza cuciture. Le sue caratteristiche chiave - facile personalizzazione, configurazione e programmazione - consentono agli utilizzatori di reagire rapidamente alle richieste del mercato con soluzioni e prodotti competitivi.