ITMA 2019 Preparazione alla tessitura

Massima qualità ottenuta con efficienza

La moda è in continua evoluzione e le aziende tessili devono fornire ogni anno stili diversi per le collezioni speciali e interstagione. Queste tendenze tessili in rapida evoluzione costringono i tessitori ad ottimizzare i rapidi cambiamenti di stile e di ordito.

In qualità di rinomato fornitore di soluzioni di automazione innovative, Stäubli offre macchine e sistemi di preparazione alla tessitura che riducono al minimo i tempi morti e massimizzano la lavorazione costante e affidabile dell'ordito - aumentando la produttività e aumentando la produzione di tessuti di prima qualità.

Stäubli presenta l'esclusiva tecnologia Active Warp Control (AWC) che è stata sviluppata in connessione con la linea di prodotti Stäubli delle incorsatrici automatiche SAFIR e che viene costantemente ampliata.

Drawing-in with SAFIR systems featuring Stäubli AWC (Active Warp Control)
Sistema di gestione della ripetizione del filato AWC

L'identificazione e la manipolazione controllata al 100% dei fili d'ordito per ottenere la massima qualità e affidabilità nella lavorazione dell'ordito - in particolare durante l’incorsatura automatica - sono le funzioni di "Active Warp Control" (AWC). Il sistema viene utilizzato su tutti i modelli di macchine SAFIR in diverse configurazioni e a seconda delle esigenze.

Automatic drawing in machine SAFIR S60
Sistema di incorsatura automatica SAFIR S60

Versatilità per il cotone e gli orditi in lana più fini. Il modello S60 è ideale per incorsare orditi con motivi complessi, ad esempio per camicette e camicie di alta qualità o tessuti di abbigliamento multicolori. È possibile incorsare anche orditi con due strati di filato separati.

TIEPRO warp tying machine
Legatura dell’ordito TIEPRO

La nuova annodatrice dell’ordito TIEPRO è progettata per l'uso universale con fili d'ordito standard in qualsiasi tessitura. È dotata di un nuovo tipo di sistema di separazione del filato senza aghi di separazione, il che la rende particolarmente economica.