Ci sentiamo davvero sicuri grazie al bloccaggio magnetico.
Siamo un’azienda integrata che possiede i propri stampi. I nostri clienti sono consapevoli della nostra capacità di creare nuovi stampi per le loro applicazioni dedicate che soddisfano i loro bisogni futuri, gestendo al tempo stesso gli stock di stampi già esistenti. Si sentono sicuri perché sanno che siamo lì per loro a lungo termine.
I cambi stampo sono parte della nostra vita quotidiana per piccole o grandi linee di produzione. Oltre alla garanzia di una sicurezza ottimale per i nostri team, l’uso del bloccaggio magnetico ci permette di facilitare le operazioni, migliorare le condizioni di lavoro e risparmiare tempo. Pertanto, con una pressa da 50 tonnellate, siamo riusciti a ridurre del 60% il tempo di cambio stampo. Da quando abbiamo equipaggiato le nostre presse con il bloccaggio magnetico Stäubli, siamo stati in grado di eseguire da 4 a 5 cambi stampo per turno per tutto il nostro parco macchine (da 50 a 1000 tonnellate).
Grazie alle soluzioni di bloccaggio magnetico QMC 122 Stäubli, siamo riusciti ad aumentare i nostri livelli di produzione, migliorare la reattività del magazzino, ridurre i rischi sul lavoro e ottimizzare i volumi di scorte.
Con Stäubli, abbiamo a che fare con l’esperto di piani magnetici.
Ognuno dei nostri contatti Stäubli è un esperto pronto a guidarci e fornirci la soluzione che soddisfi in modo specifico le nostre esigenze. Questa competenza è essenziale per incrementare la nostra produttività. Quando acquistiamo una nuova macchina, richiediamo nelle specifiche che le presse siano equipaggiate con piani magnetici Stäubli che incorporano la misurazione della forza di bloccaggio magnetico con il sistema IMAG. Stiamo man mano armonizzando tutti i nostri macchinari per rendere questo sistema di bloccaggio il nostro standard al fine di garantire le operazioni degli operatori, fornendo al tempo stesso un comfort di utilizzo maggiore grazie alla sua ergonomia avanzata e facilità di manipolazione.
Servizi remoti che ci danno autonomia
La consulenza e l’assistenza a distanza sono punti salienti della nostra relazione. In caso di guasto, possiamo contare sulla disponibilità e reattività del team Stäubli. Nel 95% dei casi, il nostro reparto di manutenzione può risolvere autonomamente i problemi, guidato dall’assistenza Stäubli. In questo modo i tempi di fermo macchina vengono ridotti e la produttività viene mantenuta. Inoltre, il sistema IMAG è facile da utilizzare e i nostri operatori sono in grado di lavorare in modo autonomo e veloce sulle macchine.
Per noi, il legame con il cliente riguarda le persone, l’ascolto, la comprensione e la fiducia. Con Stäubli siamo in buone mani.
Yves Pinel, Injection/Extrusion Workshop Manager - Seifel
Circa Seifel
Con sede a Saint-Malo, SEIFEL è specializzata nella produzione di armadietti per la distribuzione, protezione e misura di energie e fluidi. Da più di 40 anni, offre ai suoi clienti soluzioni innovative per reti di energia e telecomunicazioni. Al nostro fianco dal 1986, Stäubli è un partner privilegiato di questa azienda.