Success story

Les bénéfices de l'IT Cooling

Le refroidissement par liquides offre de nombreux avantages

Le challenge

Concepteur de solutions pour les datas centers, CoolIT a très rapidement identifié les nombreux bénéfices apportés par le procédé de refroidissement par liquide et a eu besoin de trouver des solutions extrêmement fiables et performantes permettant l'installation et la désinstallation de serveurs dans un ecosystème refroidi par liquide.

La solution

La solution est apparue sous forme de raccords rapides sans égouttures. Les raccords rapides Stäubli sont dôtés d'une technologie à faces planes affleurantes éliminant les fuites et garantissant une étanchéité parfaite pendant les phases de connexion et déconnexion. Cette étanchéité sans faille des connexions de fluides Stäubli assure l'efficacité constante nécessaire à la protection des serveurs équipés de solutions de refroidissement CoolIt. Leur design compact est par ailleurs essentiel à leur intégration dans les espaces restreints.

Les bénéfices 

CoolIT a établi un partenariat avec PSNC (Poznan, Pologne) un centre multifonctionnel de services internet, de recherche & développement et calculs haute performance. PSNC peut traiter en toute fiabilité les charges thermiques de plus de 1 300 serveurs avec le supercalculateur nommé Eagle, grâce aux connexions rapides Stäubli. Eagle, qui se classait à l'origine au 79e rang du Top 500 mondial des sites de supercalculateurs, est maintenant la deuxième plus grande installation en Pologne. Pionier en matière d’innovation, le campus PSNC exploite également l’énergie  dégagée par les serveurs en redirigeant les circuits d’eau vers son système de chauffage et fait ainsi des économies d'énergies.

LE PARTENAIRE

Avec plus de deux millions d'unités dans le monde, CoolIT Systems, Inc. est le leader mondial des solutions de refroidissement par liquide écoénergétique pour les datas centers, serveurs et ordinateurs de bureau.

APPLICATION

Raccords rapides pour circuits de refroidissement liquide.

“Dans notre environnement aucune erreur n'est admissible. L'intégration de connexions Stäubli à nos systèmes de refroidissement liquide nous donne la confiance dont nous avons besoin afin de garantir nos solutions à nos clients.”

Geoff Lyon, CEO et CTO, CoolIT

Solutions complémentaires