MŰANYAG

Stäubli - páratlan szakértelem a műanyagiparban

Gyors szerszámcsere- megoldások a műanyagipar számára

A szerszámcseréhez szükségesidőcsökkentése alapvetőfontosságú az SMED folyamatokban—Single-Minute Exchange of Dies.

A Stäubli QMC (Quick Mold Change) megoldásainak fő szempontjai a folyamatautomatizálás, a teljesítmény, a megbízhatóság és az innováció, amelyek a minőségi programjában és atermelésoptimalizálásban is szerepet játszanak.

Ezek jelentősen csökkentikaz állásidőt,és a gyakori szerszámcserék,a költségcsökkentés,az elvesztegetett idő,illetve készletcsökkentés szempontjából nagyon szükséges és rugalmas megközelítést kínálnak.

A Stäubli szakértelme a műanyagiparban a szerszámbehelyezés, -befogás, illetve az energiakapcsolatok és robotrendszerek terén azt jelenti, hogy célzott vagy globális megoldásokat tudunk kialakítani.

SMED elemzés

A szerszámcserére fordítottidő azonos azimproduktívidővel.

Alkalmazások


Teljes automatizált megoldások | Szerszámcsere egy perc alatt

Szerszámellenőrzés

A Stäubli munkaállomások megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a nagyméretű szerszámokon való munkavégzést.

Alkatrészek kezelése

Egyre nagyobb az igény a többszörös formacserék iránt, így a rugalmasság elengedhetetlen a versenyképesség szempontjából. A robotizált ipari folyamatok esetén a moduláris megoldások lehetővé teszik, hogy a robot teljesen automatikus módon és a megfelelő időben hajtsa végre a szerszámcserét.

Formaátvitel és -behelyezés

Fix munkaállomások és szállítókocsik: testreszabott megoldások a szerszámok, gépek és gyártási folyamatok specifikációjának megfelelően.

Az energiaellátó körök csatlakoztatása

A szerszámok hőmérsékletének kezeléséhez szükséges gyorscsatlakozók és központosított csatlakozók, hidraulikus alkalmazások és elektromos áramkörök.

Formabefogás

Mechanikus, hidraulikus vagy mágneses: három Stäubli rögzítéstechnológia, amelyek garantálják Önnek a megfelelő megoldást.

Forma előmelegítés

Az előmelegítő állomás lehetővé teszi, hogy a következő forma már akkor elérje az üzemi hőmérsékletet, amikor az aktuális forma még használatban van. Ezzel a formák közötti csere ideje minimálisra csökkenthető.


Tekintse meg videóinkat - Szakértői percek