FOLYADÉK ÉS PNEUMATIKA ÁTVITEL

Új CombiTac LCT 06 hűtőfolyadék csatlakozó

Leakage proof CombiTac LCT06 coolant couplers for the safe and efficient transfer of pneumatics and fluids. They can be used for both housing and panel mount application and offer highest reliability.
New CombiTac LCT06 coolant couplings
The modular connector system from Stäubli Electrical Connectors allows for individual combination of power, signal, thermocouple, coaxial, fibre optic, pneumatic, hydraulic and bus connections in a compact frame or housing.
Stäubli CombiTac modular connector system

A Stäubli Electrical Connectors tovább szélesítette a CombiTac rendszer kínálatát új hűtőfolyadék csatlakozóval: LCT06.

Az LTC06 méretei lehetővé teszik a CombiTac DIN csatlakozóba való szerelést, illetve egyedileg panelbe való illesztését. A biztonságos pneumatikus és hidraulikus csatlakozás garantálja a szivárgásbiztos áramlási teljesítményt.

A foglalat és a dugó is el van látva szeleppel és kombinálható egy- és kétpólusú Combitac modullal.

Előnyök:

  • hosszú élettartam: akár 100 000 ciklus
  • Magas biztonság és megbízhatóság: zárószelepes és cseppmentes kivitel
  • Panelre és házszerelvénybe szerehetőség