Referencia Mágneses felfogatás

“A Stäubliban megtaláltuk az a partner, aki teljes mértékben teljesíti elvárásainkat”

A mágneses rögzítésnek köszönhetően nagyon magabiztosnak érezzük magunkat.

Mi egy integrált vállalat vagyunk, amely saját szerszámokkal gyárt. Ügyfeleink tudják, hogy képesek vagyunk arra, hogy új szerszámokat tervezzünk dedikált alkalmazásokhoz, amelyek megfelelnek a jövőbeli igényeinek, miközben kezelik a meglévő szerszámokat. Biztonságban vannak, mert tudják, hosszú távra tervezünk.

A szerszámcserék ezért mindennapi életünk részét képezik a kis vagy nagy termelési szakaszokban. Csapataink biztonságának garantálása mellett a mágneses rögzítés használata lehetővé teszi számunkra a műveletek megkönnyítését, a munkakörülmények javítását és időmegtakarítást. Így egy 50 tonnás présgépen 60%-kal csökkentettük a csere időtartamát. Azóta, hogy a Stäubli mágneses rögzítő rendszerével felszereltük préseinket, akár 4-5 cserét is tudtunk végezni a teljes készletünkön (50-1000 tonna).

A Stäubli QMC 122 mágneses rögzítő megoldásoknak köszönhetően növelhettük termelésünk szintjét, növeltük a műhely rugalmasságát, csökkentettük a munkahelyi egészségre jelentett kockázatokat és optimalizálhatjuk a készlet mennyiségét.

A Stäubli a mágneses felfogató rendszerek szakértője

A Stäubli dolgozóiban olyan szakértőket ismertünk meg, melyek készen állnak arra, hogy segítsenek és megoldást nyújtsanak minden tekintetben. Ez a szakértelem elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez. Új eszközök vásárlásakor - az előírásaink szerint - ezeket Stäubli felfogó lemezekkel kell ellátni, amelyek mágneses szorítóerőt mérnek az IMAG rendszerrel. Fokozatosan összehangoljuk gépeinket, hogy ez a rögzítő rendszer szabványos legyen, hogy biztosítsuk az operátoraink megfelelő munkáját, miközben azok nagyobb kényelmet kapnak az ergonómia és az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően.

Távoli szolgáltatások, amelyek önállóságot biztosítanak nekünk

A távoli tanácsadás és segítségnyújtás a kapcsolatunk legfontosabb elemei. Leállás esetén számíthatunk a Stäubli csapat elérhetőségére és reagálására. Az esetek 95%-ában a karbantartási részleg megoldja a problémákat, a Stäubli támogatásával. Így a gép leállási idejét csökkentjük és a termelékenységet fenntartjuk. Ezenkívül az IMAG rendszer könnyen használható és a beállítóink gyorsan képesek a gépen önállóan dolgozni.

Számunkra az ügyfélkapcsolat az emberekről, a meghallgatásról, a megértésről és a bizalomról szól. A Stäublival jó kezekben vagyunk.

Yves Pinel, fröccsöntő műhelyvezető - Seifel

A SEIFEL-ről

A Saint-Malo székhelyű SEIFEL áramszolgáltató, vízelosztó és telekommunikációs berendezések gyártója. Több mint 40 éve innovatív megoldásokat kínál ügyfeleinek az energia- és távközlési hálózatok számára.  1986 óta a Stäubli vállalat partnere.