安全断开 海事应用

软管间快速加注高性能解决方案

应用

  • 软管流体装卸工艺
  • 鹤管和管道装载臂
  • 充装站
  • 加注工艺
  • 移动储罐系统
  • 船舶之间的流体输送
  • 船舶到钻机之间的流体输送
  • 船舶到岸的流体输送
  • 燃料加注
  • 油轮装卸
史陶比尔销售团队

进行了流量优化的MBH拉断阀对于侧向力有很强的抵抗能力,适用于海事应用,适合用在管路中。该产品适用于高流量和低压降的应用需求。采用致断销致断技术,MBH在达到预设定的拉力下可以断开管路。
MBH也可用于改造现有的装载设施,同时不会提升装载时间。

技术参数

  • 公称直径 DN (mm):
    • DN 50 (2’’)软管可选MBH40-DN50
    • DN 80 (3’’)软管可选MBH65-DN80
    • DN 100 (4’’)软管可选MBH80-DN100
    • DN 150 (6’’)软管可选MBH110-DN150
  • 最大允许压力*:25 (636 PSI)

 

适用流体

  • 大多数类型的流体(液体和气体)

 

材质

 

  • 主要材质为不锈钢

*根据型号和工作条件。